Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
C規格
部品表
C122
ORDER
型式
C122
H
作図高さ
mm
Enter value for H
作図高さ
mm
cm
inch
ft
HF
自由高さ
12.0 mm
D
線径
0.23 mm
OD
外径
2.5 mm
P1
基準荷重
0.88 N
H1
基準荷重時高さ
8.78 mm
P2
許容荷重
1.23 N
H2
許容荷重時高さ
7.54 mm
K
ばね定数
0.275 N/mm
NT
総巻数
9.50
HS
密着高さ
2.50 mm
Q
パック内個数
20
MAT
材質
SUS304WPB
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031