Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
C規格
部品表
C196
ORDER
型式
C196
H
作図高さ
mm
Enter value for H
作図高さ
mm
cm
inch
ft
HF
自由高さ
8.5 mm
D
線径
0.70 mm
OD
外径
6.5 mm
P1
基準荷重
5.39 N
H1
基準荷重時高さ
6.58 mm
P2
許容荷重
8.43 N
H2
許容荷重時高さ
5.50 mm
K
ばね定数
2.815 N/mm
NT
総巻数
5.75
HS
密着高さ
4.70 mm
Q
パック内個数
20
MAT
材質
SUS304WPB
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031