Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
C規格
部品表
C215
ORDER
型式
C215
H
作図高さ
mm
Enter value for H
作図高さ
mm
cm
inch
ft
HF
自由高さ
21.0 mm
D
線径
0.90 mm
OD
外径
8.5 mm
P1
基準荷重
9.81 N
H1
基準荷重時高さ
15.25 mm
P2
許容荷重
16.03 N
H2
許容荷重時高さ
11.60 mm
K
ばね定数
1.706 N/mm
NT
総巻数
9.50
HS
密着高さ
8.60 mm
Q
パック内個数
20
MAT
材質
SUS304WPB
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
Code
+81(0) 3-5961-5031