Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
C規格
部品表
C216
ORDER
型式
C216
H
作図高さ
mm
Enter value for H
作図高さ
mm
cm
inch
ft
HF
自由高さ
38.0 mm
D
線径
0.90 mm
OD
外径
8.5 mm
P1
基準荷重
10.49 N
H1
基準荷重時高さ
26.22 mm
P2
許容荷重
16.77 N
H2
許容荷重時高さ
19.81 mm
K
ばね定数
0.922 N/mm
NT
総巻数
16.00
HS
密着高さ
14.40 mm
Q
パック内個数
20
MAT
材質
SUS304WPB
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031