Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
DC規格(SWP材)
部品表
DC722
ORDER
型式
DC722
H
作図高さ
mm
Enter value for H
作図高さ
mm
cm
inch
ft
HF
自由高さ
340.0 mm
D
線径
4.00 mm
OD
外径
44.0 mm
P1
基準荷重
212.84 N
H1
基準荷重時高さ
239.62 mm
P2
許容荷重
318.23 N
H2
許容荷重時高さ
189.92 mm
K
ばね定数
2.200 N/mm
NT
総巻数
20.50
HS
密着高さ
82.00 mm
Q
パック内個数
1
MAT
材質
ピアノ線
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031