Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
DC規格(SWP材)
部品表
DC808
ORDER
型式
DC808
H
作図高さ
mm
Enter value for H
作図高さ
mm
cm
inch
ft
HF
自由高さ
690.0 mm
D
線径
10.00 mm
OD
外径
135.0 mm
P1
基準荷重
916.39 N
H1
基準荷重時高さ
461.86 mm
P2
許容荷重
1294.48 N
H2
許容荷重時高さ
367.73 mm
K
ばね定数
4.170 N/mm
NT
総巻数
14.50
HS
密着高さ
145.00 mm
Q
パック内個数
1
MAT
材質
SWP-A or SWO-B
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031