Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
DC規格(SWP材)
部品表
DC822
ORDER
型式
DC822
H
作図高さ
mm
Enter value for H
作図高さ
mm
cm
inch
ft
HF
自由高さ
345.0 mm
D
線径
10.00 mm
OD
外径
110.0 mm
P1
基準荷重
1145.50 N
H1
基準荷重時高さ
245.71 mm
P2
許容荷重
1574.95 N
H2
許容荷重時高さ
208.49 mm
K
ばね定数
11.960 N/mm
NT
総巻数
10.50
HS
密着高さ
105.00 mm
Q
パック内個数
1
MAT
材質
SWP-A or SWO-B
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031