Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
DC規格(SWP材)
部品表
DC837
ORDER
型式
DC837
H
作図高さ
mm
Enter value for H
作図高さ
mm
cm
inch
ft
HF
自由高さ
275.0 mm
D
線径
8.00 mm
OD
外径
48.0 mm
P1
基準荷重
1608.12 N
H1
基準荷重時高さ
227.60 mm
P2
許容荷重
1887.78 N
H2
許容荷重時高さ
219.36 mm
K
ばね定数
35.210 N/mm
NT
総巻数
20.50
HS
密着高さ
164.00 mm
Q
パック内個数
1
MAT
材質
SWP-A or SWO-B
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031