Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
DE規格(DE001~DE270)
部品表
DE009
ORDER
型式
DE009
L
作図長さ
mm
Enter value for L
作図長さ
mm
cm
inch
ft
LF
自由長さ
4.4 mm
D
線径
0.10 mm
OD
外径
1.30 mm
P1
基準荷重
0.10 N
L1
基準荷重時長さ
7.10 mm
P2
許容荷重
0.16 N
L2
許容荷重時長さ
9.4 mm
K
ばね定数
0.025 N/mm
NT
総巻数
19.5
PI
初期張力
0.029 N
Q
パック内個数
20
MAT
材質
SUS304WPB
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031