Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
DE規格(DE001~DE270)
部品表
DE017
ORDER
型式
DE017
L
作図長さ
mm
Enter value for L
作図長さ
mm
cm
inch
ft
LF
自由長さ
3.6 mm
D
線径
0.10 mm
OD
外径
1.10 mm
P1
基準荷重
0.12 N
L1
基準荷重時長さ
5.02 mm
P2
許容荷重
0.19 N
L2
許容荷重時長さ
6.2 mm
K
ばね定数
0.055 N/mm
NT
総巻数
15.5
PI
初期張力
0.039 N
Q
パック内個数
20
MAT
材質
SUS304WPB
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031