Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
DE規格(DE001~DE270)
部品表
DE143
ORDER
型式
DE143
L
作図長さ
mm
Enter value for L
作図長さ
mm
cm
inch
ft
LF
自由長さ
12.3 mm
D
線径
0.20 mm
OD
外径
1.40 mm
P1
基準荷重
0.76 N
L1
基準荷重時長さ
14.50 mm
P2
許容荷重
1.18 N
L2
許容荷重時長さ
17.0 mm
K
ばね定数
0.161 N/mm
NT
総巻数
49.5
PI
初期張力
0.412 N
Q
パック内個数
20
MAT
材質
SUS304WPB
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031