Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
DE規格(DE500~DE899)
部品表
DE502
ORDER
型式
DE502
L
作図長さ
mm
Enter value for L
作図長さ
mm
cm
inch
ft
LF
自由長さ
18.5 mm
D
線径
0.50 mm
OD
外径
6.80 mm
P1
基準荷重
2.91 N
L1
基準荷重時長さ
28.37 mm
P2
許容荷重
4.85 N
L2
許容荷重時長さ
36.4 mm
K
ばね定数
0.233 N/mm
NT
総巻数
10.5
PI
初期張力
0.608 N
Q
パック内個数
10
MAT
材質
ピアノ線
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031