Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
DE規格(DE500~DE899)
部品表
DE766
ORDER
型式
DE766
L
作図長さ
mm
Enter value for L
作図長さ
mm
cm
inch
ft
LF
自由長さ
131.6 mm
D
線径
2.00 mm
OD
外径
27.00 mm
P1
基準荷重
41.23 N
L1
基準荷重時長さ
255.04 mm
P2
許容荷重
61.78 N
L2
許容荷重時長さ
334.7 mm
K
ばね定数
0.255 N/mm
NT
総巻数
39.5
PI
初期張力
9.846 N
Q
パック内個数
1
MAT
材質
ピアノ線
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031