Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
DE規格(DE500~DE899)
部品表
DE774
ORDER
型式
DE774
L
作図長さ
mm
Enter value for L
作図長さ
mm
cm
inch
ft
LF
自由長さ
31.7 mm
D
線径
1.25 mm
OD
外径
7.55 mm
P1
基準荷重
43.07 N
L1
基準荷重時長さ
35.20 mm
P2
許容荷重
55.90 N
L2
許容荷重時長さ
37.1 mm
K
ばね定数
6.178 N/mm
NT
総巻数
15.5
PI
初期張力
21.477 N
Q
パック内個数
10
MAT
材質
ピアノ線
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031