Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
DE規格(DE500~DE899)
部品表
DE886
ORDER
型式
DE886
L
作図長さ
mm
Enter value for L
作図長さ
mm
cm
inch
ft
LF
自由長さ
58.4 mm
D
線径
2.50 mm
OD
外径
18.50 mm
P1
基準荷重
120.52 N
L1
基準荷重時長さ
65.60 mm
P2
許容荷重
166.71 N
L2
許容荷重時長さ
70.2 mm
K
ばね定数
8.904 N/mm
NT
総巻数
10.5
PI
初期張力
56.388 N
Q
パック内個数
1
MAT
材質
ピアノ線
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031