Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
DE規格(DE500~DE899)
部品表
DE896
ORDER
型式
DE896
L
作図長さ
mm
Enter value for L
作図長さ
mm
cm
inch
ft
LF
自由長さ
55.7 mm
D
線径
2.50 mm
OD
外径
15.00 mm
P1
基準荷重
154.27 N
L1
基準荷重時長さ
60.01 mm
P2
許容荷重
203.00 N
L2
許容荷重時長さ
62.7 mm
K
ばね定数
15.691 N/mm
NT
総巻数
12.5
PI
初期張力
86.603 N
Q
パック内個数
2
MAT
材質
ピアノ線
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031