Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
E規格
部品表
E687
ORDER
型式
E687
L
作図長さ
mm
Enter value for L
作図長さ
mm
cm
inch
ft
LF
自由長さ
85.7 mm
D
線径
1.40 mm
OD
外径
16.0 mm
P1
基準荷重
19.61 N
L1
基準荷重時長さ
134.7 mm
P2
許容荷重
31.68 N
L2
許容荷重時長さ
180.2 N
K
ばね定数
0.27 N/mm
NT
総巻数
39.5
PI
初期張力
6.65 N
Q
パック内個数
3
MAT
材質
SUS304WPB
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031