Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
E規格
部品表
E701
ORDER
型式
E701
L
作図長さ
mm
Enter value for L
作図長さ
mm
cm
inch
ft
LF
自由長さ
57.0 mm
D
線径
1.80 mm
OD
外径
16.0 mm
P1
基準荷重
42.17 N
L1
基準荷重時長さ
69.1 mm
P2
許容荷重
65.70 N
L2
許容荷重時長さ
81.1 N
K
ばね定数
1.96 N/mm
NT
総巻数
15.5
PI
初期張力
18.44 N
Q
パック内個数
3
MAT
材質
SUS304WPB
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031