Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
P規格
部品表
P434
ORDER
型式
P434
H
作図高さ
mm
Enter value for H
作図高さ
mm
cm
inch
ft
HF
自由高さ
114.5 mm
D
線径
1.60 mm
OD
外径
15.0 mm
P1
基準荷重
39.20 N
H1
基準荷重時高さ
74.10 mm
P2
許容荷重
65.40 N
H2
許容荷重時高さ
47.20 mm
K
ばね定数
0.971 N/mm
NT
総巻数
29.50
HS
密着高さ
47.20 mm
Q
パック内個数
3
MAT
材質
ピアノ線
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031