Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
P規格
部品表
P480
ORDER
型式
P480
H
作図高さ
mm
Enter value for H
作図高さ
mm
cm
inch
ft
HF
自由高さ
31.0 mm
D
線径
2.30 mm
OD
外径
30.0 mm
P1
基準荷重
58.10 N
H1
基準荷重時高さ
22.00 mm
P2
許容荷重
96.80 N
H2
許容荷重時高さ
16.00 mm
K
ばね定数
6.453 N/mm
NT
総巻数
4.00
HS
密着高さ
9.20 mm
Q
パック内個数
5
MAT
材質
ピアノ線
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031