Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
P規格
部品表
P503
ORDER
型式
P503
H
作図高さ
mm
Enter value for H
作図高さ
mm
cm
inch
ft
HF
自由高さ
35.0 mm
D
線径
2.60 mm
OD
外径
30.0 mm
P1
基準荷重
83.50 N
H1
基準荷重時高さ
26.40 mm
P2
許容荷重
139.00 N
H2
許容荷重時高さ
20.60 mm
K
ばね定数
9.679 N/mm
NT
総巻数
4.25
HS
密着高さ
11.10 mm
Q
パック内個数
3
MAT
材質
ピアノ線
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031