Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
P規格
部品表
P587
ORDER
型式
P587
H
作図高さ
mm
Enter value for H
作図高さ
mm
cm
inch
ft
HF
自由高さ
67.0 mm
D
線径
4.50 mm
OD
外径
23.6 mm
P1
基準荷重
461.40 N
H1
基準荷重時高さ
59.60 mm
P2
許容荷重
769.10 N
H2
許容荷重時高さ
54.70 mm
K
ばね定数
62.390 N/mm
NT
総巻数
11.25
HS
密着高さ
50.60 mm
Q
パック内個数
2
MAT
材質
ピアノ線
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031