Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
P規格
部品表
P596
ORDER
型式
P596
H
作図高さ
mm
Enter value for H
作図高さ
mm
cm
inch
ft
HF
自由高さ
29.0 mm
D
線径
7.00 mm
OD
外径
34.5 mm
P1
基準荷重
1067.50 N
H1
基準荷重時高さ
27.40 mm
P2
許容荷重
1779.10 N
H2
許容荷重時高さ
26.30 mm
K
ばね定数
646.955 N/mm
NT
総巻数
3.75
HS
密着高さ
26.30 mm
Q
パック内個数
2
MAT
材質
SWP-A or SWO-B
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031