Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
P規格
部品表
P598
ORDER
型式
P598
H
作図高さ
mm
Enter value for H
作図高さ
mm
cm
inch
ft
HF
自由高さ
33.5 mm
D
線径
5.50 mm
OD
外径
25.0 mm
P1
基準荷重
363.00 N
H1
基準荷重時高さ
32.40 mm
P2
許容荷重
605.10 N
H2
許容荷重時高さ
31.60 mm
K
ばね定数
322.727 N/mm
NT
総巻数
5.75
HS
密着高さ
31.60 mm
Q
パック内個数
1
MAT
材質
SWP-A or SWO-B
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031