Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
P規格
部品表
P607
ORDER
型式
P607
H
作図高さ
mm
Enter value for H
作図高さ
mm
cm
inch
ft
HF
自由高さ
117.5 mm
D
線径
6.50 mm
OD
外径
27.5 mm
P1
基準荷重
1076.80 N
H1
基準荷重時高さ
109.80 mm
P2
許容荷重
1794.70 N
H2
許容荷重時高さ
104.70 mm
K
ばね定数
140.019 N/mm
NT
総巻数
15.50
HS
密着高さ
100.80 mm
Q
パック内個数
1
MAT
材質
SWP-A or SWO-B
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031